欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

顶出销的屈曲强度计算习题

  • 2022.01.10 17:43:12
  • 米思米
  • 935

 让我们来练习使用欧拉公式进行顶出销屈曲的相关强度计算。

问题

 请对【图】中所示直杆型顶出销的屈曲强度进行研判。
 
  顶出销的材质为SKH51,硬度为5860HRC

 

顶出销的屈曲强度计算习题

解答例

 根据图,


顶出销的直径

φd

=

φ2mm

全长

l

=

100mm
   

SKH51的弹性模量

e

=

21000kgf/mm2

取决于终端条件的常熟

n

=

4

截面惯性半径

k

=

d/4


=

2/4


=

0.5mm

 

因此,根据欧拉公式,屈曲荷载P


P

=nπ2AEK/L2


=4×π2 ×π×2 2 /4×21000×0.5/1002


=65kgf

 

 另一方面,作用于顶出销的压缩荷载P1


P1

=p×A


=p×π×d2/4


=4×π×22/4


=12.6kgf

 

安全系数S

=

P/P1


=

65/12.6


=

5.2

 

 根据经验可以判定,安全系数取5.2即可确保足够的屈曲强度。

选型工具

热卖产品Hot selling products

提及商品

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities